L'implementazione del client (S)NTP e del server (S)NTP si basa sulla versione 4 del protocollo.
Per la configurazione del server (S)NTP aggiungere un nuovo oggetto «Server SNTP» sotto le interfacce Ethernet disponibili «(ETH1-ETHn)».
Per un PLC è possibile una sola istanza di server (S)NTP.
Sono disponibili i seguenti parametri:
Non tutti i parametri sono visualizzati nell'interfaccia utente.
Per la maggior parte delle applicazioni non dovrebbe essere necessario modificare i valori predefiniti degli altri parametri.
Ma c'è la possibilità di modificarli nell'editor dei parametri generici.
Controllo degli accessi
| 
                                  Parametro  | 
                              
                                  Predefinito  | 
                              
                                  Valore  | 
                              
                                  Descrizione  | 
                           
|---|---|---|---|
| 
                                  Abilitazione  | 
                              
                                  FALSO  | 
                              
                                  VERO o FALSO  | 
                              
                                  Abilita il controllo degli accessi  | 
                           
| 
                                  Indirizzo di rete  | 
                              
                                  0.0.0.0  | 
                              
                                  Indirizzo IP valido  | 
                              
                                  Indirizzo di rete dei client consentiti  | 
                           
| 
                                  Maschera di sottorete  | 
                              
                                  24  | 
                              
                                  8 ... 32  | 
                              
                                  Maschera di sottorete dell'indirizzo di rete  | 
                           
Server locale
| 
                                  Parametro  | 
                              
                                  Predefinito  | 
                              
                                  Valore  | 
                              
                                  Descrizione  | 
                           
|---|---|---|---|
| 
                                  Abilitazione  | 
                              
                                  FALSO  | 
                              
                                  VERO o FALSO  | 
                              
                                  Questa opzione consente al protocollo di funzionare come server locale. Ciò significa senza sincronizzazione con una fonte di tempo esterna.  | 
                           
| 
                                  Strato  | 
                              
                                  10  | 
                              
                                  1 ... 15  | 
                              
                                  Strato del server quando viene utilizzato come server locale  | 
                           
| 
                                  Distanza  | 
                              
                                  1 s  | 
                              
                                  0 ... 3.403e+38  | 
                              
                                  Distanza in secondi del server quando viene utilizzato come server locale  | 
                           
| 
                                  Orfano  | 
                              
                                  FALSO  | 
                              
                                  VERO o FALSO  | 
                              
                                  Abilita o disabilita la modalità orfana  |